JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
このレジスタは、最新の温度変換結果と比較する温度アラート・スレッショルドの下限の MSB を指定するのに使用します。電源投入時は、レジスタのアラート・スレッショルドはレガシ形式で設定されています。形式を変更する場合は、アプリケーションで新しい形式を使用してレジスタを更新する必要があります。最新の温度変換結果がスレッショルド設定よりも低い場合、デバイスはステータス・レジスタのアラート低ステータス・フラグを更新し、ALERTSEARCH コマンドが発行されたときにアラートのフラグが設定されたステータス・ビットで応答し、デバイスが VDD 電源モードの場合は、アラート・ピンを Low に設定します。
レジスタの工場出荷時の形式はレガシ・モードです。ホストは、COPY SCRATCHPAD-1 機能コマンドを使用して、更新された設定を構成 EEPROM に保存できます。レジスタ設定は、パワーオン・リセット時に構成 EEPROM から自動的に復元されます。
レジスタ・マップに戻る。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ALERT_LOW[15:8] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW-00h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | ALERT_LOW[15:8] | RW | 00h | 最後の温度変換結果と比較するアラート低の MSB を格納します |