JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
ALERT_MODE が 0b に設定されている場合、デバイスはアラート モードで動作します。アラート モードでは、最後の温度変換が温度アラート高レジスタよりも高い場合、または温度アラート低レジスタよりも低い場合に、アラート ステータス フラグと IO2/ALERT ピンがアサートされます。
アラート ステータス フラグと IO2/ALERT ピンは、図 8-17 に示すように、ホストがステータス レジスタを読み取ったとき、または ALERTSEARCH コマンドが正常に実行されたときにのみデアサートされます。