JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
このデバイスにはハードコーディングされた 64 ビット アドレスがあります。これは工場出荷時にプログラムされるため、顧客のアプリケーションで変更することはできません。固有の 64 ビット デバイス アドレスは、最終アプリケーションでのデバイス アドレッシングおよび NIST トレーサビリティに使用されます。図 8-3 に、64 ビット アドレスの形式を示します。ホストがデバイスにアクセスしたとき、またはデバイスがアドレスを送信したときに、64 ビットの固有アドレスが LSB ファーストで送信されます。固有の 64 ビット アドレスは、3 つのフィールドで構成されています。下位 8 ビットはデバイス ファミリ コード、その上位は 48 ビットの固有の番号、その上位は前述の 56 ビットに対する 8 ビット CRC チェックサムです。
TMP1826 のデバイス ファミリ コードは 26h です。
図 8-3 64 ビットのデバイス アドレス