JAJSO84A August 2025 – September 2025 TCAN1476-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1476-Q1 は、通常モードとスタンバイモードという 2 つのメイン動作モードをサポートしています。動作モードの選択は、デバイスの STB ピンに High または Low レベルを印加することで行われます。
| STB | デバイス モード | ドライバ | レシーバ | RXD ピン |
|---|---|---|---|---|
| High | スタンバイ モード | ディセーブル | バスモニタがイネーブルなローパワーレシーバ | 有効な WUP を受信するまで High (リセッシブ) セクション 8.4.3.1 セクションを参照 |
| Low | 通常モード | イネーブル | イネーブル | バスの状態を反映します |