JAJSO84A
August 2025 – September 2025
TCAN1476-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
ESD 定格、IEC 過渡現象
6.4
推奨動作条件
6.5
熱特性
6.6
電源の特性
6.7
損失定格
6.8
電気的特性
6.9
スイッチング特性
6.10
代表的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.1.1
信号改善
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
ピン説明
8.3.1.1
TXD1 および TXD2
8.3.1.2
GND1 および GND2
8.3.1.3
VCC
8.3.1.4
RXD1 および RXD2
8.3.1.5
VIO (TCAN1476V-Q1 のみ)
8.3.1.6
CANH1、CANL1、CANH2、CANL2
8.3.1.7
STB1 および STB2 (スタンバイ)
8.3.2
CAN バスの状態
8.3.3
TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
8.3.4
CAN バスの短絡電流制限
8.3.5
サーマル シャットダウン (TSD)
8.3.6
低電圧誤動作防止
8.3.7
電源オフのデバイス
8.3.8
フローティング ピン
8.4
デバイスの機能モード
8.4.1
動作モード
8.4.2
通常モード
8.4.3
スタンバイ モード
8.4.3.1
スタンバイ モード時のウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
8.4.4
ドライバおよびレシーバ機能
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.1.1
CAN の終端
9.2.2
設計手順の詳細
9.2.2.1
バスの負荷、長さ、ノード数
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
システム例
9.4
電源に関する推奨事項
9.5
レイアウト
9.5.1
レイアウトのガイドライン
9.5.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
1 つのデバイスで独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN SIC トランシーバ
付属書 A の CAN SIC 仕様を含む、ISO 11898-2:2024 の要件に適合
最大 8Mbps の CAN FD をサポート
複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
V
IO
レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
動作モード
通常モード
リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
電源非接続時のパッシブ動作
バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での、電力オン / オフのグリッチ フリー動作
フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
保護機能
バス ピンの IEC ESD 保護
CAN バスの障害耐性:±58V
V
CC
および V
IO
(V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
サーマル シャットダウン保護 (TSD)
自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブルフランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給