JAJSO84A August   2025  – September 2025 TCAN1476-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格、IEC 過渡現象
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱特性
    6. 6.6  電源の特性
    7. 6.7  損失定格
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ピン説明
        1. 8.3.1.1 TXD1 および TXD2
        2. 8.3.1.2 GND1 および GND2
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD1 および RXD2
        5. 8.3.1.5 VIO (TCAN1476V-Q1 のみ)
        6. 8.3.1.6 CANH1、CANL1、CANH2、CANL2
        7. 8.3.1.7 STB1 および STB2 (スタンバイ)
      2. 8.3.2 CAN バスの状態
      3. 8.3.3 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      4. 8.3.4 CAN バスの短絡電流制限
      5. 8.3.5 サーマル シャットダウン (TSD)
      6. 8.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 8.3.7 電源オフのデバイス
      8. 8.3.8 フローティング ピン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 動作モード
      2. 8.4.2 通常モード
      3. 8.4.3 スタンバイ モード
        1. 8.4.3.1 スタンバイ モード時のウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
      4. 8.4.4 ドライバおよびレシーバ機能
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 CAN の終端
      2. 9.2.2 設計手順の詳細
        1. 9.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

スタンバイ モード時のウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求

TCAN1476-Q1 はリモートウェイクアップ要求をサポートしています。この要求は、バスがアクティブでありノードが通常動作に戻ることを、ホストコントローラに通知するために使用されます。

このデバイスは、ISO 11898-2:2024 規格の複数フィルタドミナントウェークアップパターン (WUP) を使用して、バスアクティビティを特定します。有効な WUP を受信すると、TCAN1476-Q1 の RXD 出力のフィルタ済みドミナントに対応する立ち下がりエッジと Low 期間で、ウェイク要求がコントローラに伝えられます。

ウェークアップパターン (WUP) は、フィルタ済みドミナント、フィルタ済みリセッシブ、他のフィルタ済みドミナント、他のフィルタ済みリセッシブの 4 つのパルスで構成されます。最初のフィルタ済みドミナントパルスの後、バスモニタは、他のバストラフィックによってリセットされることなくフィルタ済みリセッシブを待機し、2 回目のフィルタ済みリセッシブパルスまで同じ動作を行います。2 番目のフィルタ済みリセッシブパルスを受信すると、WUP が認識されます。RXD は、その後のドミナントパルスで永続的に Low に設定されます。

ドミナントまたはリセッシブを「フィルタ済み」と見なすには、バスが tWK_FILTER 時間より長い間、その状態にある必要があります。tWK_FILTER の変動により、以下のシナリオが適用されます。tWK_FILTER(MIN) より短いバス状態は、WUP の一部として検出されることはないため、ウェーク要求は生成されません。tWK_FILTER(MIN) と tWK_FILTER(MAX) の間のバス状態時間は、WUP の一部として検出され、ウェークアップ要求が生成されることがあります。tWK_FILTER(MAX) を超えるバス状態が常に WUP の一部として検出されるため、ウェーク要求が生成されます。ウェークアップパターンのタイミング図については、図 8-8 を参照してください。

WUP に使用されるパターンおよび tWK_FILTER 時間により、ノイズやバス固着ドミナント故障が誤ったウェイク要求を引き起こすことを防止しながら、任意の有効なメッセージによってウェーク要求を開始できます。

ISO 11898-2:2024 規格では、1Mbps のアービトレーションを有効にするためのウェークアップフィルタ時間が定義されています。

堅牢性の層を追加し、誤ウェークアップを防止するために、本デバイスはウェークアップタイムアウト機能を実装しています。リモートウェークアップイベントが正常に発生するには、タイムアウト値 t ≤ tWK_TIMEOUT 内に WUP 全体を受信する必要があります。そうでない場合、内部ロジックはリセットされ、トランシーバはウェイクアップせずに現在の状態のままになります。その後、このセクションで説明した制約に従って、完全なパターンを再び送信する必要があります。ウェイクタイムアウト機能付きウェークアップパターンのタイミング図については、図 8-8 を参照してください。

TCAN1476-Q1 tWK_TIMEOUT によるウェークアップパターン (WUP)図 8-8 tWK_TIMEOUT によるウェークアップパターン (WUP)