JAJSPP7A October 2024 – July 2025 AMC0330R-Q1
PRODMIX
アナログ出力セクションで説明されているように、REFIN ピンに印加される電圧によって OUT ピンの出力電圧範囲が決まります。
出力バッファは、250mV < VOUT < (VDD2 - 250mV) の範囲で線形です。この範囲外の場合、出力は入力に追従しますが、直線性性能は低下します。出力バッファが GND2 および VDD2 への最小ヘッドルームを必要とするため、最終的には出力電圧クリップします。出力バッファがサポートする入力換算線形範囲は、VREFIN の関数であり、次のように計算されます。
ワーストケースの計算では、VOUT, MIN = 250mV、VOUT, MAX = VDD2MIN - 250mV = 2.75V、VREFIN ≥ 2.7V に設定します。これらのワーストケースの想定下で、出力バッファは -1.04V ~ 1.33V の入力電圧範囲をサポートします。この範囲は、デバイスに規定された線形入力電圧範囲よりも広くなっています。したがって、基準電圧は制限対象ではありません。