JAJSPP7A October 2024 – July 2025 AMC0330R-Q1
PRODMIX
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | VDD1 | ハイサイド電源 | ハイサイド電源(1) |
| 2 | INP | アナログ入力 | アナログ入力 |
| 3 | SNSN | アナログ入力 | GND1 センス ピンとアンプへの反転アナログ入力。GND1 に接続します。 |
| 4 | GND1 | ハイサイド グランド | ハイサイド (高電圧側) のアナログ グランド |
| 5 | GND2 | ローサイド グランド | 2次側(定電圧側)のアナログ グランド |
| 6 | REFIN | アナログ入力 | このピンに印加される電圧によって、本デバイスのフルスケール出力が設定されます。内部では、90kΩ 抵抗が REFIN と GND2 の間に接続されています。 |
| 7 | OUT | アナログ出力 | アナログ出力 |
| 8 | VDD2 | ローサイド電源 | ローサイド電源(1) |