JAJSPP7A October 2024 – July 2025 AMC0330R-Q1
PRODMIX
表 8-1 に、この代表的なアプリケーションのパラメータを一覧します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| システム入力電圧 (位相から中性点へ) | 230VRMS ±10%、50Hz |
| ハイサイド電源電圧 | 5V |
| ローサイド電源電圧 | 3.3V |
| 最大抵抗器動作電圧 | 125V |
| 線形応答に関する、抵抗 (RSNS) の両端での電圧ドロップ | ±1V (最大値) |
| 抵抗分圧器を通って流れる電流、ICROSS | 200μA (最大値) |