JAJSPP7A October 2024 – July 2025 AMC0330R-Q1
PRODMIX
| VDE | UL |
|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 条項:6.4.3、6.7.1.3、6.7.2.1、6.7.2.2、6.7.3.4.2、6.8.3.1 |
1577 component および CSA component acceptance NO 5 programs により承認済み |
| 基本絶縁 | 単一保護 |
| 認証書番号:保留中 | ファイル番号:保留中 |