JAJSPP7A October 2024 – July 2025 AMC0330R-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 10% ~ 90%、フィルタなしの出力 | 2.6 | μs | ||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 10% ~ 90%、フィルタなしの出力 | 2.6 | μs | ||
| VINP ~ VOUT への信号遅延 (50% ~ 10%) | フィルタなしの出力 | 1.6 | μs | |||
| VINP ~ VOUT への信号遅延 (50% ~ 50%) | フィルタなしの出力 | 2.9 | 3.2 | μs | ||
| VINP ~ VOUT への信号遅延 (50% ~ 90%) | フィルタなしの出力 | 4.3 | μs | |||
| tAS | アナログ セトリング タイム | VDD1 を 3.0V にステップし、VDD2 ≥ 3.0V で VOUT が有効になり、0.1% のセトリング | 20 | 100 | μs | |