JAJSPQ1A August   2024  – June 2025 AMC0106M05

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件 -
    4. 5.4 熱に関する情報 (DEN パッケージ)
    5. 5.5 パッケージ特性
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 変調器
      3. 6.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 6.3.4 デジタル出力
        1. 6.3.4.1 フルスケール入力の場合の出力動作
        2. 6.3.4.2 ハイサイド電源が消失した場合の出力動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 シャント抵抗の決定
        2. 7.2.2.2 入力フィルタの設計
        3. 7.2.2.3 ビットストリーム フィルタリング
        4. 7.2.2.4 ブートストラップ電源の設計
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

最小値と最大値の仕様は、TA = –40℃ ~ 125℃、AVDD = 3.0V ~ 5.5V、DVDD = 2.7V ~ 5.5V、VINP = –50mV ~ 50mV、VINN = 0V、sinc3 フィルタ (OSR = 256) での値です (特に記述のない限り)。標準値の仕様は、TA = 25℃、CLKIN = 20MHz (50% のデューティ サイクル)、AVDD = 5V、DVDD = 3.3V での値です。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
アナログ入力
CIN 実効入力サンプリング容量 8 pF
RIN 入力インピーダンス fCLK = 10MHz 10.5 12.5 14.5
fCLK = 20MHz 5.3 6.3 7.3
IINP 入力電流 VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX
fCLK = 10MHz
4 μA
VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX
fCLK = 20MHz
8
IINN 入力電流 VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX
fCLK = 10MHz
-4 μA
VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX
fCLK = 20MHz
-8
CMTI 同相電圧過渡耐性 150 kV/μs
DC 精度
EO オフセット誤差
INP = INN = AGND、TA = 25℃
-200 10 200 μV
TCEO オフセット誤差の温度ドリフト (3) -1.2 1.2 μV/℃
EG ゲイン誤差 (1) TA = 25℃ -0.3% ±0.04% 0.3%
TCEG ゲイン誤差の温度ドリフト (4) -50 ±20 50 ppm/℃
INL 積分非直線性 (2) 分解能:16 ビット -6 ±1 6 LSB
DNL 微分非直線性 分解能:16 ビット -0.99 0.99 LSB
CMRR 同相信号除去比 INP = INN、fIN = 0Hz、
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
-99 dB
INP = INN、fIN = 0.1Hz ~ 10kHz、
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
-100
PSRR 電源除去比 AVDD DC PSRR、INP = INN = AGND、
AVDD = 3.0V ~ 5.5V
-100 dB
AVDD AC PSRR、INP = INN = AGND、
AVDD に 10kHz / 100mV のリップル
-100
AC 精度
SNR 信号対雑音比 fIN = 1kHz 84 dB
SINAD 信号対雑音 + 歪み比 fIN = 1kHz 84 dB
THD 全高調波歪み (5) 3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、fIN = 1kHz、
5MHz ≤ fCLKIN ≤ 21MHz
-103 dB
デジタル入力 (シュミット トリガ付き CMOS ロジック)
IIN 入力電流 DGND ≤ VIN ≤ DVDD 0 7 μA
CIN 入力容量 4 pF
VIH High レベル入力電圧 0.7 × DVDD DVDD + 0.3 V
VIL Low レベル入力電圧 -0.3 0.3 × DVDD V
デジタル出力 (CMOS)
CLOAD 出力負荷容量 15 30 pF
VOH High レベル出力電圧 IOH = –4mA DVDD - 0.4 V
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 4mA 0.4 V
電源
IAVDD ハイサイド電源電流 6.2 8.0 mA
IDVDD ローサイド電源電流 CLOAD = 15pF 4.5 7.0 mA
AVDDUV ハイサイド低電圧検出スレッショルド AVDD立ち上がり 2.4 2.6 2.8 V
AVDD 立ち下がり 1.9 2.05 2.2
DVDDUV ローサイドの低電圧検出スレッショルド DVDD立ち上がり 2.3 2.5 2.7 V
DVDD 立ち下がり 1.9 2.05 2.2
このパラメータは入力換算です。
積分非線形性は、LSB の数、または指定された線形性を有する入力電圧範囲 FSR のパーセンテージとして表される、理想的な ADC
伝達関数の終点を通過する直線からの、最大偏移と定義されます。
オフセット誤差温度ドリフトは、次の式で説明されるボックス法を使用して計算されます。
TCEO = (EO,MAX – EO,MIN) / TempRange、ここで、EO,MAX および EO,MIN は、温度範囲 (–40 ~ 125℃) で測定された最大および最小の EO 値を指します。
ゲイン誤差の温度ドリフトは、次の式で記述されるボックス法を使用して計算されます。
TCEG (ppm) = ((EG,MAX - EG,MIN) / TempRange) x 104 、ここで、EG,MAX および EG,MINは、温度範囲 (-40 ~ 125℃) で測定された最大および最小 EG 値 (%) を表します。
THD は、最初の 5 つのより高い高調波の振幅の rms 合計と、基本波の振幅との比です。