場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。これは、図 8-2 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と表します。最初に、RENB の値を 10kΩ ~ 100kΩ の範囲で選択し、次に、式 11 と式 10 を使って RENT と VOFF をそれぞれ計算します。
式 10.
式 11.
ここで、
- VON は VIN のターンオン電圧、
- VOFF は VIN のターンオフ電圧です。