JAJSPY5A December   2023  – June 2025 LMR66410-Q1 , LMR66420-Q1 , LMR66430-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  外部 CLK SYNC (MODE/SYNC 付き)
        1. 7.3.2.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      3. 7.3.3  調整可能なスイッチング周波数 (RT 付き)
      4. 7.3.4  パワー グッド出力動作
      5. 7.3.5  内部 LDO、VCC、VOUT / FB 入力
      6. 7.3.6  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      7. 7.3.7  出力電圧の選択
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散
      9. 7.3.9  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.9.1 ドロップアウトからの回復
      10. 7.3.10 電流制限と短絡
      11. 7.3.11 サーマル シャットダウン
      12. 7.3.12 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード - 軽負荷動作時
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載 同期整流降圧レギュレータ、2.2MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  スイッチング周波数の選択
          2. 8.2.1.2.2  出力電圧の設定
            1. 8.2.1.2.2.1 可変出力用 VOUT / FB
          3. 8.2.1.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.1.2.6  CBOOT
          7. 8.2.1.2.7  VCC
          8. 8.2.1.2.8  CFF の選択
          9. 8.2.1.2.9  外部 UVLO
          10. 8.2.1.2.10 最大周囲温度
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流降圧レギュレータ、400kHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
可変出力用 VOUT / FB

他の電圧が望ましい場合は、VOUT/FB を帰還抵抗分圧回路に接続して、出力電圧を設定できます。分圧回路は RFBT と RFBB で構成され、出力電圧とコンバータの間のループを閉じています。コンバータは、VOUT/FB ピン電圧を内部基準電圧 (VREF) と同じ電圧に保持することで、出力電圧をレギュレートします。コンバータは、起動時に帰還経路の抵抗を検出することで、固定出力電圧と可変出力電圧のどちらが必要かを判断します。コンバータが希望する出力電圧に確実に調整できるように、RFBT と RFBB を並列接続した場合の抵抗値は、式 5 に示す通り、その最小値を 5kΩ (標準値)、最大値を 10kΩ (標準値) にしてください。式 6 を、RFBT の値を決定するための出発点として使用します。各種出力電圧に対応する抵抗値の一覧は、表 8-8 を参照してください。

式 5. 5   k   <   R F B T | | R F B B   10   k
式 6. RFBT10 k× VOUT1 V
表 8-8 各種出力電圧に対する帰還抵抗の推奨値
VOUT (V) RFBT (kΩ)(1) RFBB (kΩ)
2.5 24.9 16.5
3.3 33.2 14.3
5 49.9 12.4
6 60.4 12.1
9 90.9 11.3
1%の標準抵抗値に基づいた RFBTおよびRFBB

この3.3-Vの例では、 LMR66430MC3RXBRQ1 を選択して、VOUT/FB を出力コンデンサに直接接続できます。