JAJSPY5A December 2023 – June 2025 LMR66410-Q1 , LMR66420-Q1 , LMR66430-Q1
PRODUCTION DATA
LMR664x0-Q1 デバイスは、電流モード制御方式により、広い範囲の出力容量で動作できます。出力コンデンサ バンクは、通常、出力電圧リップルではなく負荷過渡要件および安定性によって制限されます。3.3V と 5V の出力電圧に対する標準的な出力コンデンサの値については、表 8-1 および 表 8-4 を参照してください。表 8-4 に基づき、固定 出力設計の場合、この例で推奨される 2 × 22µF のセラミック出力コンデンサを選択できます。他の出力電圧の設計では、出力コンデンサの値を選択するための出発点として WEBENCH を使用できます。
実際には、過渡応答とループ位相マージンに最も影響を与えるのは出力コンデンサです。負荷過渡テストおよびボード線図は、特定の設計を検証する最善の方法であり、アプリケーションを量産に移行する前に必ず完了する必要があります。必要な出力容量に加えて、出力に小さなセラミックコンデンサを配置すると、高周波ノイズの低減に役立ちます。小さいケース サイズで 1nF~100nF の範囲のセラミック コンデンサは、インダクタや基板の寄生成分に起因する出力のスパイクを低減するのに非常に役立ちます。
合計出力容量の最大値は、設計値の約 10 倍、または 1000µF のどちらか小さい方に制限します。出力容量の値が大きいと、レギュレータのスタートアップ動作やループの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。ここに記載した値よりも大きい値を使用する必要がある場合、全負荷でのスタートアップおよびループ安定性を慎重に検討してください。