JAJSQ25A March 2023 – July 2025 DAC53004W , DAC63004W
PRODUCTION DATA
PMBus のページ アドレス= 00h、01h、02h、03h、PMBus レジスタ アドレス= 21h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC-X-DATA[11:0] DAC-X-DATA[9:0] |
X | ||||||||||||||
| R/W-000h | X-0h | ||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-4 | DAC-X-DATA[11:0] DAC-X-DATA[9:0] |
R/W | 000h | DAC 出力データ データはストレートバイナリ形式です。MSB 左揃え。 以下のビット整列を使用します: DAC63004W VOUT: {DAC-X-DATA[11:0]} DAC53004W VOUT: {DAC-X-DATA[9:0], X, X} X = ドントケアビット。 |
| 3-0 | X | X | 0h | 未使用 |