JAJSQ25A March   2023  – July 2025 DAC53004W , DAC63004W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:総則
    9. 5.9  タイミング要件:I2C スタンダード モード
    10. 5.10 タイミング要件:I2C 高速モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C 高速モード プラス バス
    12. 5.12 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    15. 5.15 タイミング要件:GPIO
    16. 5.16 タイミング図
    17. 5.17 代表的特性:電圧出力
    18. 5.18 代表的特性:電流出力
    19. 5.19 代表的特性:コンパレータ
    20. 5.20 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート デジタル / アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
      4. 6.3.4 消費電力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 外部リファレンス
          3. 6.4.1.1.3 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 フォールトダンプ モード
      5. 6.4.5 アプリケーション固有のモード
        1. 6.4.5.1 電圧マージン設定およびスケーリング
          1. 6.4.5.1.1 高インピーダンス出力および 保護 入力
          2. 6.4.5.1.2 プログラム可能なスルーレート制御
          3. 6.4.5.1.3 PMBus 互換モード
        2. 6.4.5.2 ファンクション ジェネレータ
          1. 6.4.5.2.1 三角波生成
          2. 6.4.5.2.2 のこぎり波生成
          3. 6.4.5.2.3 正弦波形生成
      6. 6.4.6 デバイスのリセットとフォルト管理
        1. 6.4.6.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.6.2 外部リセット
        3. 6.4.6.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.6.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.6.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.6.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      7. 6.4.7 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
      3. 6.5.3 汎用入出力 (GPIO) モード
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
      2. 6.6.2  DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h、07h、0Dh、13h) [リセット = 0000h]
      3. 6.6.3  DAC-X-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h、08h、0Eh、14h) [リセット = 0000h]
      4. 6.6.4  DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h、09h、0Fh、15h) [リセット = 0000h]
      5. 6.6.5  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG レジスタ (アドレス = 04h、0Ah、10h、16h) [リセット = 0000h]
      6. 6.6.6  DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 05h、0Bh、11h、17h) [リセット = 0000h]
      7. 6.6.7  DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h、0Ch、12h、18h) [リセット = 0000h]
      8. 6.6.8  DAC-X-DATA レジスタ (アドレス = 19h、1Ah、1Bh、1Ch) [リセット = 0000h]
      9. 6.6.9  COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
      10. 6.6.10 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
      11. 6.6.11 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
      12. 6.6.12 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
      13. 6.6.13 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
      14. 6.6.14 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
      15. 6.6.15 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
      16. 6.6.16 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
      17. 6.6.17 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
      18. 6.6.18 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
      19. 6.6.19 DAC-X-DATA-8BIT レジスタ (アドレス = 40h、41h、42h、43h) [リセット = 0000h]
      20. 6.6.20 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
      21. 6.6.21 PMBUS ページ レジスタ[リセット = 0300h]
      22. 6.6.22 PMBUS-OP-CMD-X レジスタ [リセット = 0000h]
      23. 6.6.23 PMBUS-CML レジスタ [リセット = 0000h]
      24. 6.6.24 PMBUS バージョン レジスタ [リセット = 2200h]
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
正弦波形生成

正弦波機能では、サイクルごとに 24 のプログラムされたポイントを使用します。正弦波の周波数は、スルーレート設定で決まります (式 9 を参照)。

式 9. f S I N E _ W A V E = 1 24 × S L E W _ R A T E

ここで、SLEW_RATE は、表 6-6 に規定されている SLEW_RATE 設定です。

時定数がスルーレート設定よりも大きい外部 RC 負荷は、内部周波数の計算で支配的になります。スルーレート X 設定は、DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタで利用できます。DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタの FUNC-CONFIG-X ビット フィールドに 0b100 を書き込むと、正弦波が選択されます。正弦波のコードは固定されています。内部基準電圧オプションでフルスケール出力を変更するには、出力アンプのゲイン設定を使用します。ゲイン設定は、DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタの VOUT-GAIN-X ビットからアクセスできます。表 6-10 に 12 ビット分解能の正弦波にハードコードされた離散ポイントのリストを示し、図 6-14 に正弦波の画像表現を示します。正弦波には、DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタの PHASE-SEL-X ビットを使用して選択する 4 つの位相設定があります。

表 6-10 正弦波データ ポイント
シーケンス 12-BIT の値 シーケンス 12-BIT の値
0 (0° 位相開始) 0x800 12 0x800
1 0x9A8 13 0x658
2 0xB33 14 0x4CD
3 0xC87 15 0x379
4 0xD8B 16 (240° 位相開始) 0x275
5 0xE2F 17 0x1D1
6 (90° 位相開始) 0xE66 18 0x19A
7 0xE2F 19 0x1D1
8 (120° 位相開始) 0xD8B 20 0x275
9 0xC87 21 0x379
10 0xB33 22 0x4CD
11 0x9A8 23 0x658
DAC53004W DAC63004W 正弦波生成図 6-14 正弦波生成