JAJSQ25A March   2023  – July 2025 DAC53004W , DAC63004W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:総則
    9. 5.9  タイミング要件:I2C スタンダード モード
    10. 5.10 タイミング要件:I2C 高速モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C 高速モード プラス バス
    12. 5.12 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    15. 5.15 タイミング要件:GPIO
    16. 5.16 タイミング図
    17. 5.17 代表的特性:電圧出力
    18. 5.18 代表的特性:電流出力
    19. 5.19 代表的特性:コンパレータ
    20. 5.20 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート デジタル / アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
      4. 6.3.4 消費電力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 外部リファレンス
          3. 6.4.1.1.3 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 フォールトダンプ モード
      5. 6.4.5 アプリケーション固有のモード
        1. 6.4.5.1 電圧マージン設定およびスケーリング
          1. 6.4.5.1.1 高インピーダンス出力および 保護 入力
          2. 6.4.5.1.2 プログラム可能なスルーレート制御
          3. 6.4.5.1.3 PMBus 互換モード
        2. 6.4.5.2 ファンクション ジェネレータ
          1. 6.4.5.2.1 三角波生成
          2. 6.4.5.2.2 のこぎり波生成
          3. 6.4.5.2.3 正弦波形生成
      6. 6.4.6 デバイスのリセットとフォルト管理
        1. 6.4.6.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.6.2 外部リセット
        3. 6.4.6.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.6.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.6.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.6.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      7. 6.4.7 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
      3. 6.5.3 汎用入出力 (GPIO) モード
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
      2. 6.6.2  DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h、07h、0Dh、13h) [リセット = 0000h]
      3. 6.6.3  DAC-X-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h、08h、0Eh、14h) [リセット = 0000h]
      4. 6.6.4  DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h、09h、0Fh、15h) [リセット = 0000h]
      5. 6.6.5  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG レジスタ (アドレス = 04h、0Ah、10h、16h) [リセット = 0000h]
      6. 6.6.6  DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 05h、0Bh、11h、17h) [リセット = 0000h]
      7. 6.6.7  DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h、0Ch、12h、18h) [リセット = 0000h]
      8. 6.6.8  DAC-X-DATA レジスタ (アドレス = 19h、1Ah、1Bh、1Ch) [リセット = 0000h]
      9. 6.6.9  COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
      10. 6.6.10 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
      11. 6.6.11 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
      12. 6.6.12 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
      13. 6.6.13 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
      14. 6.6.14 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
      15. 6.6.15 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
      16. 6.6.16 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
      17. 6.6.17 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
      18. 6.6.18 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
      19. 6.6.19 DAC-X-DATA-8BIT レジスタ (アドレス = 40h、41h、42h、43h) [リセット = 0000h]
      20. 6.6.20 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
      21. 6.6.21 PMBUS ページ レジスタ[リセット = 0300h]
      22. 6.6.22 PMBUS-OP-CMD-X レジスタ [リセット = 0000h]
      23. 6.6.23 PMBUS-CML レジスタ [リセット = 0000h]
      24. 6.6.24 PMBUS バージョン レジスタ [リセット = 2200h]
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

I2C 更新シーケンス

表 6-14 はに示すように、DACx3004W で 1 回の更新のために、スタート条件、有効な I2C アドレス バイト、コマンド バイト、2 つのデータ バイトを必要とします。
表 6-14 シーケンスを更新
MSB .... LSB ACK MSB ... LSB ACK MSB ... LSB ACK MSB ... LSB ACK
アドレス (A) バイト
セクション 6.5.2.2.1
コマンド バイト
セクション 6.5.2.2.2
データ バイト - MSDB データ バイト - LSDB
DB [31:24] DB [23:16] DB [15:8] DB [7:0]

図 6-23 に示すように、各バイトの受信後、 DACx3004W ファミリは 1 つのクロック パルスの high 期間中に SDA ラインを low にすることで、確認応答を行います。この 4 つのバイトと確認応答サイクルにより、1 回の更新を実行するために必要な 36 のクロック サイクルが生成されます。有効な I2C アドレス バイトによって、DACx3004W が選択されます。

DAC53004W DAC63004W I2C バス プロトコル図 6-23 I2C バス プロトコル

コマンド バイトは、選択された DACx3004W デバイスの動作モードを設定します。このバイトによって動作モードが選択されたときにデータ更新が行われるには、DACx3004W デバイスは最上位データ バイト (MSDB) と最下位データ バイト (LSDB) の 2 つのデータ バイトを受信する必要があります。DACx3004W デバイスは、LSDB に続くアクノリッジ信号の立ち下がりエッジで更新を実行します。

高速モード (クロック = 400kHz) を使用する場合、最大 DAC 更新レートは 10kSPS に制限されます。ファスト モード プラス (クロック = 1MHz) を使用すると、最大 DAC 更新レートは 25kSPS に制限されます。停止条件を受信すると、DACx3004W デバイスは I2C バスを解放し、新しい開始条件を待ちます。