DAC63004W

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 4 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Low Power, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.13 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 4 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Low Power, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.13 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 電圧出力モードで 35µA/チャネルの IDD
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワー ダウン モード
  • 50MHz 対応の SPI インターフェイス
  • 自動検出 I2C、SPI、PMBus™ インターフェイス
    • VDD = 5.5V の場合、VIH は 1.62V
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 電圧出力モードで 35µA/チャネルの IDD
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワー ダウン モード
  • 50MHz 対応の SPI インターフェイス
  • 自動検出 I2C、SPI、PMBus™ インターフェイス
    • VDD = 5.5V の場合、VIH は 1.62V
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)

12 ビット DAC63004W および 10 ビット DAC53004W (DACx3004W) は、クワッド チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx3004W は、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン測定とスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット ポイント、波形生成などの用途に最適です。

12 ビット DAC63004W および 10 ビット DAC53004W (DACx3004W) は、クワッド チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx3004W は、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン測定とスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット ポイント、波形生成などの用途に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DAC63204W アクティブ WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D Higher power consumption
DAC63004 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC Quad flat no-lead (QFN) package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx3004W 12 ビットおよび 10 ビット、超低消費電力、クワッド電圧および電流出力スマート DAC、自動検出 I2 C、SPI、PMBus インターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/09/25
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024/07/01
回路設計 Negative Voltage Margining and Scaling Circuit With Voltage Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2023/06/14
アプリケーション概要 PCB Design Guide With 0.4-mm Package PDF | HTML 2023/02/09
回路設計 Programmable, High-Current Sink Circuit With DSBGA Smart DAC PDF | HTML 2023/01/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、4 チャネル、12 ビット スマート DAC の評価基板

DAC63004 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 評価基板 (EVM) は、商用、超低消費電力、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である DAC63004W と DAC53004W の性能をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。

DAC63004W または DAC53004W を、最大 200mA の出力を供給する可変電流源として評価するためのオプション回路があります。

DAC63004WCSP-EVM には、DAC63004W または DAC53004W に固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model

SLAM354.ZIP (22 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

The DACX3X0X-PWR-CALC tool calculates the power consumption of the DACx3x0x family of smart DAC devices based on various user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool

DACX3X04-SINE-WAVE-CALC
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ