JAJSQL3B June   2023  – March 2025 TPS35

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電気的特性
    7. 6.7  タイミング要件
    8. 6.8  スイッチング特性
    9. 6.9  タイミング図
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力アサート遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 8.1.1.2 調整可能なキャパシタ タイミング
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 8.1.2.2 調整可能なキャパシタ タイミング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 5-1 ピン構成オプション A
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS35 上面図
図 5-3 ピン構成オプション C
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS35 上面図
図 5-5 ピン構成オプション J
DSE パッケージ、6 ピン WSON、
TPS35 上面図
図 5-2 ピン構成オプション B
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS35 上面図
図 5-4 ピン構成オプション D
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS35 上面図
図 5-6 ピン構成オプション K
DSE パッケージ、6 ピン WSON
TPS35 上面図
表 5-1 ピンの機能
ピン名 ピン番号 I/O 説明
ピン配置 A ピン配置 B ピン配置 C ピン配置 D ピン配置 J ピン配置 K
CRST 3 3 — — — 2 I プログラム可能なリセット タイムアウト ピン。このピンと GND の間にコンデンサを接続して、リセット タイムアウト期間を設定します。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。
CWD 2 2 — — — 1 I プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト入力。ウォッチドッグ タイムアウトは、このピンとグランドの間にコンデンサを接続することで設定します。詳細については、セクション 7.3.2.1 を参照してください。
GND 4 4 4 4 4 4 — グランド ピン
MR 1 — 2 — — — I 手動のリセット ピン。このピンがロジック Low になると、RESET がアサートされます。詳細については、セクション 7.3.3 を参照してください。
RESET 7 7 7 7 5 5 O リセット出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して RESET を VDD に接続します。VDD ピンの電圧が低電圧スレッショルド (VIT-) を下回るか、MR ピンが Low に駆動されると、RESET がアサートされます。独立した WDO ピンをサポートしないピン配置オプションでは、ウォッチドッグ エラーが発生したときにも RESET がアサートされます。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。
SET0 5 1 1 1 1 — I ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ を選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 7.3.2.4 を参照してください。
SET1 — 5 5 5 — — I ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ を選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 7.3.2.4 を参照してください。
VDD 8 8 8 8 6 6 I 電源電圧ピン。ノイズの多いシステムでは、0.1µF のバイパス コンデンサを接続することを推奨します。
WD-EN — — 6 2 2 — I ロジック入力。ロジック High になると、ウォッチドッグ監視機能がイネーブルになります。詳細については、セクション 7.3.2.2 を参照してください。
WDI 6 6 3 3 3 3 I ウォッチドッグ入力。RESET/WDO がアサートされないようにするには、タイムアウトが終了する前にこのピンで立ち下がり遷移 (エッジ) が発生する必要があります。詳細については、セクション 7.3.2 を参照してください。
WDO — — — 6 — — O ウォッチドッグ出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して WDO を VDD に接続します。ウォッチドッグ エラーが発生すると、WDO がアサートされます。WDO は、RESET が High の場合にのみアサートされます。ウォッチドッグ エラーが発生すると、設定された RESET タイムアウト遅延 (tD) の間 WDO がアサートされます。RESET がアサートされると、WDO はデアサートされ、ウォッチドッグ機能はディセーブルされます。詳細については、セクション 7.3.4 を参照してください。