JAJSQL3B June   2023  – March 2025 TPS35

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電気的特性
    7. 6.7  タイミング要件
    8. 6.8  スイッチング特性
    9. 6.9  タイミング図
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力アサート遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 8.1.1.2 調整可能なキャパシタ タイミング
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 8.1.2.2 調整可能なキャパシタ タイミング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

tWD タイマ

TPS35 の tWD タイマは、CWD ピンと GND ピンの間に接続された外付けコンデンサを使用して設定できます。この機能は、ピン配置オプション A、B、K で利用できます。スペースに制約があるアプリケーションや、提供されているタイマ オプションを満たすタイマ値が必要なアプリケーションでは、ピン配置オプション C または D または J を使用すると便利です。TPS35 は、1ms ~ 100s の範囲で複数の固定タイマ オプションを提供しています。

TPS35 では、容量ベースのタイマを使用すると、電源オン時または RESET イベント後に容量値が検出されます。容量値を検出するため、既知の内部電流源を使用してコンデンサを 1 サイクル充電および放電します。検出された値を使用して、ウォッチドッグ動作の tWD タイマを求めます。この独自の実装により、コンデンサの連続充電 / 放電電流を低減し、全体的な消費電流を低減できます。容量の連続充電と放電により、コンデンサ放電中のデッドタイムが長くなります (ウォッチドッグ モニタ機能なし)。容量の値が大きいと、デッドタイムは長くなります。TPS35 の独自の実装により、通常動作中は容量が連続的に充電または放電されることがないため、デッドタイムを回避できます。容量を正確にキャリブレーションするため、CCWD が 200 x CCRST 未満であることを確認してください。式 4 に、tWD (秒) と CWD 容量 (ファラッド) の関係を示します。tWD タイマは、コンデンサの代表値に対して 20% の精度になります。容量の精度は、tWD 時間にさらに影響を与えます。容量が推奨動作範囲を満たしていることを確認してください。容量が推奨範囲外の場合、デバイスの誤動作につながる可能性があります。

式 1. tWD (sec) = 4.95 x 106 x CCWD (F)

TPS35 は、業界標準のさまざまな値を含め、1ms ~ 100s の範囲で幅広い高精度の固定タイマ オプションを提供しています。TPS35 の固定時間オプションでは、tWD ≥ 10ms での精度は ±10% です。tWD が 10ms 未満の場合、精度は ±20% です。アプリケーションに関連する tWD の値は、注文可能な部品番号から識別できます。注文可能な部品番号と tWD 値のマッピングについては、セクション 4 セクションを参照してください。

TPS35 では、SETx ピンのロジック レベルを制御することで、tWD 値を動作中に変更できる柔軟性を備えています。セクション 7.3.2.4 セクションでは、この機能の利点と、さまざまな SETx ピンの組み合わせによるデバイスの動作について説明します。