JAJSQL3B June   2023  – March 2025 TPS35

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電気的特性
    7. 6.7  タイミング要件
    8. 6.8  スイッチング特性
    9. 6.9  タイミング図
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力アサート遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 8.1.1.2 調整可能なキャパシタ タイミング
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 8.1.2.2 調整可能なキャパシタ タイミング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

SET ピンの動作

TPS35 には、選択したピン配置オプションによって、1 本または 2 本の SET ピンがあります。SET ピンを使用すると、さまざまなアプリケーション要件に合わせて、tWD タイマを動作中にプログラムすることができます。SET ピンを使用できる代表的な使用事例は次のとおりです。

  • ホストがスリープ モードのときは広いタイムアウト タイマを使用し、ホストが動作しているときはタイムアウトの短い動作に変更。ウォッチドッグを使用して、長時間経過した後にホストをウェークアップし、スリープに戻る前にアプリケーション関連のアクティビティを実行することが可能。
  • ウォッチドッグにより重要なタスクが中断されないように、システム クリティカルなタスクを実行するときに幅の広いタイムアウト タイマに変更。重要なタスクの完了後は、タイマをアプリケーション指定の間隔に変更。

デバイスの tWD タイマ値は、CWD ピンまたは固定タイマ値に基づくタイマの選択と、SET ピンのロジック レベルを組み合わせて決定されます。ベース tWD タイマ値は、セクション 4 セクションのウォッチドッグ時間セレクタに基づいて決定されます。SET ピンのロジック レベルは、デバイスの電源投入時にデコードされます。SET ピンの値は、動作中いつでも変更できます。SETx ピンが変化すると、ウォッチドッグ タイマ値またはイネーブル / ディセーブル状態が変化し、進行中のウォッチドッグ フレームがただちに終了します。SETx ピンは、WDO または RESET 出力がアサートされたときにも更新されます。更新された tWD タイマ値は、出力がデアサートされ、tSD タイマが終了した後に適用されます。

SET0 ピンのみを持つピン配置の場合、tWD の乗数値は、セクション 4 セクションに示すウォッチドッグ時間スケーリング セレクタに基づいて決定されます。表 7-1 に、ウォッチドッグ時間をオプション D = 10ms に設定した場合の、異なる SET0 ロジック レベルの tWD 値の例を示します。

表 7-1 SET0 ピンのみの場合の tWD スケーリング (ピン構成 A、J)
ウォッチドッグ時間スケーリングの選択tWD
SET0 = 0SET0 = 1
A10ms20ms
B10ms40ms
C10ms80ms
D10ms160ms
E10ms320ms
F10ms640ms
G10ms1280ms

SET0 と SET1 ピンの両方を持つピン配置の場合、tWD の乗数値は、セクション 4 セクションに示すウォッチドッグ時間スケーリング セレクタに基づいて決定されます。2 本の SETx ピンにより、3 つの時間スケーリング オプションが提供されます。SET[1:0] = 0b'01 の場合、ウォッチドッグ動作はディセーブルになります。表 7-2 に、ウォッチドッグ時間をオプション G = 100ms に設定した場合の、異なる SET[1:0] ロジック レベルの tWD 値の例を示します。選択されたパッケージ ピン配置には、WD-EN ピンはありません。

表 7-2 SET0 および SET1 ピンの両方がある場合の tWD スケーリング、WD-EN ピンなし (ピン構成 B)
ウォッチドッグ時間スケーリングの選択tWD
SET[1:0] = 0b'00SET[1:0] = 0b'01SET[1:0] = 0b'10SET[1:0] = 0b'11
A100msウォッチドッグはディセーブル200ms400ms
B100msウォッチドッグはディセーブル400ms800ms
C100msウォッチドッグはディセーブル800ms1600ms
D100msウォッチドッグはディセーブル1600ms3200ms
E100msウォッチドッグはディセーブル3200ms6400ms
F100msウォッチドッグはディセーブル6400ms12800ms
G100msウォッチドッグはディセーブル12800ms25600ms

選択されたパッケージ ピン配置には、SET[1:0] に加えて WD-EN ピンがあります (ピン構成 C、D)。このピン配置では、WD-EN ピンでウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作を制御します。SET[1:0] = 0b'01 の場合は、SET[1:0] = 0b'00 と同様に動作します。

SETx 乗数を適用した tWD 値が 640 秒を超えないようにしてください。タイマと乗数の選択によって tWD が 640 秒を超えた場合、タイマ値は 640 秒に制限されます。

図 7-11~図 7-13 の図に、SETx ステータスの変化に対するタイミング動作を示します。

TPS35 SETx ピンのステータスによるウォッチドッグ動作図 7-11 SETx ピンのステータスによるウォッチドッグ動作
TPS35 2 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作図 7-12 2 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作
TPS35 1 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作図 7-13 1 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作