JAJSQL3B June   2023  – March 2025 TPS35

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電気的特性
    7. 6.7  タイミング要件
    8. 6.8  スイッチング特性
    9. 6.9  タイミング図
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力アサート遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 8.1.1.2 調整可能なキャパシタ タイミング
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 8.1.2.2 調整可能なキャパシタ タイミング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する情報

熱評価基準(1) TPS35 単位
DDF (SOT23-8)
8 ピン
RθJA 接合部から周囲への熱抵抗 175.3 ℃/W
RθJC(top) 接合部からケース (上面) への熱抵抗 94.7 ℃/W
RθJB 接合部から基板への熱抵抗 92.4 ℃/W
ψJT 接合部から上面への特性パラメータ 8.4 ℃/W
ψJB 接合部から基板への特性パラメータ 91.9 ℃/W
RθJC(bot) 接合部からケース (底面) への熱抵抗 該当なし ℃/W
従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。