JAJSQL3B June 2023 – March 2025 TPS35
PRODUCTION DATA
TPS35 は、非常に低い静止電流で高精度の低電圧スーパーバイザ機能を提供します。電圧スーパーバイザ機能は常にアクティブです。デバイスが VDD < VPOR から起動した後、VDD が VPOR を超えたときに RESET および WDO 出力がアクティブに駆動されます。VDD 電圧が 1.04V を超えると、デバイスは電源レベルの監視を開始します。VDD が VIT+ (VIT- + VHYS) を上回った後、デバイスは tSTRT + tD の時間 RESET ピンをアサートに保持します。tD 値の計算については、セクション 7.3.4 を参照してください。コンデンサ ベースの tD 遅延オプションでは、CRST ピンが断線している場合、RESET は tSTRT + 2ms 間アサートされます。
デバイスのピン配置オプション A~C および J、K は、RESET 出力のみを提供します。これらのデバイスでは、スーパーバイザからの内部 RESET 出力と、ウォッチドッグ タイマからの WDO 出力が AND 接続され、外部 RESET 出力が駆動されます。
このスーパーバイザでは、1.05V~5.40V の広い範囲で 50mV 刻みの固定監視スレッショルド (VIT-) を使用できます。VDD 信号が VIT- スレッショルドを下回ると、デバイスは RESET 出力をアサートします。このデバイスには、電圧監視用のヒステリシス機能があります。これにより、RESET 出力がデアサートされる前に、電源が監視スレッショルドを超える電圧に回復するようになります。TPS35 の代表的な電圧ヒステリシス (VHYS) は 5% です。電圧ヒステリシスに加え、デバイスの電源が VIT+ を超えた後、tD の間は RESET 出力がアサートされたままになります。VDD 信号が VPOR 未満の電圧から上昇している場合、RESET 出力のアサート時間は tD から tSTRT + tD に変わります。tD の期間は、外付けコンデンサまたはデバイスで使用可能な固定時間オプションを使用してプログラムできます。
図 7-7 に、電圧スーパーバイザと RESET 出力の代表的なタイミング動作を示します。電圧スーパーバイザの監視出力は、ウォッチドッグ機能よりも優先順位が高くなっています。デバイスの電圧スーパーバイザ出力がアサートされると、WDO アサート制御を含むウォッチドッグ機能がディセーブルになります。デバイスのウォッチドッグ関連機能は、電源が安定し、tD の時間が経過した後に再開します。