JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスの SPI モジュールには高速モードがあります。最高の速度を実現するために、それぞれの SPI に 1 つの GPIO 多重化オプションで特別な GPIO 構成を使用します。これらの GPIO は、高速モードではない場合 (HS_MODE = 0) の SPI でも使用できます。
SPI 高速モードを有効にする多重化オプションを選択するには、表 5-11 に示すように GPyGMUX および GPyMUX レジスタを構成します。
| GPIO | SPI 信号 | 多重化構成 | |
|---|---|---|---|
| SPIA | |||
| GPIO58 | SPIA_PICO | GPBGMUX2[21:20]=11b | GPBMUX2[21:20]=11b |
| GPIO59 | SPIA_POCI | GPBGMUX2[23:22]=11b | GPBMUX2[23:22]=11b |
| GPIO60 | SPIA_CLK | GPBGMUX2[25:24]=11b | GPBMUX2[25:24]=11b |
| GPIO61 | SPIA_PTE | GPBGMUX2[27:26]=11b | GPBMUX2[27:26]=11b |
| SPIB | |||
| GPIO63 | SPIB_PICO | GPBGMUX2[31:30]=11b | GPBMUX2[31:30]=11b |
| GPIO64 | SPIB_POCI | GPCGMUX1[1:0]=11b | GPCMUX1[1:0]=11b |
| GPIO65 | SPIB_CLK | GPCGMUX1[3:2]=11b | GPCMUX1[3:2]=11b |
| GPIO66 | SPIB_PTE | GPCGMUX1[5:4]=11b | GPCMUX1[5:4]=11b |
| SPIC | |||
| GPIO69 | SPIC_PICO | GPCGMUX1[11:10]=11b | GPCMUX1[11:10]=11b |
| GPIO70 | SPIC_POCI | GPCGMUX1[13:12]=11b | GPCMUX1[13:12]=11b |
| GPIO71 | SPIC_CLK | GPCGMUX1[15:14]=11b | GPCMUX1[15:14]=11b |
| GPIO72 | SPIC_PTE | GPCGMUX1[17:16]=11b | GPCMUX1[17:16]=11b |
| SPID | |||
| GPIO91 | SPID_PICO | GPCGMUX2[23:22]=11b | GPCMUX2[23:22]=11b |
| GPIO92 | SPID_POCI | GPCGMUX2[25:24]=11b | GPCMUX2[25:24]=11b |
| GPIO93 | SPID_CLK | GPCGMUX2[27:26]=11b | GPCMUX2[27:26]=11b |
| GPIO94 | SPID_PTE | GPCGMUX2[29:28]=11b | GPCMUX2[29:28]=11b |