JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 57 | MHz | ||
| サンプル レート(3) | 200MHz SYSCLK | 3.92 | MSPS | ||
| サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs、AIO のピン | 75 | ns | ||
| 50Ω 以下の Rs、AGPIO のピン | 90 | ||||
| VREFHI | 外部リファレンス | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
| VREFHI(2) | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 1.65 | V | ||
| 内部リファレンス = 2.5V レンジ | 2.5 | V | |||
| VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
| 変換範囲 | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 0 | 3.3 | V | |
| 内部リファレンス = 2.5V レンジ | 0 | 2.5 | V | ||
| 外部リファレンス | VREFLO | VREFHI | V |