JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-VDDIO-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| デバイス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| デバイス グランド、VSS | 0 | V | |||
| アナログ グランド、VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | 電源ランプ速度(4) | ||||
| VIN | デジタル入力電圧 | VSS - 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| アナログ入力電圧 | VSSA - 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
| 接合部温度(1)、TJ | -40 | 150 | °C | ||
| 自由気流での周囲温度(1)、TA | -40 | 125 | °C | ||