JAJSQQ8B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
        1. 7.3.1.1 スイッチング周波数の設定
        2. 7.3.1.2 スペクトラム拡散
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
        3. 7.3.4.3 ハイブリッド調光
        4. 7.3.4.4 フレキシブル調光
      5. 7.3.5 低電圧誤動作防止
      6. 7.3.6 フォルト保護
      7. 7.3.7 サーマル フォールドバック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、8 ピース LED、昇圧トポロジ搭載
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、5 ピース LED、昇降圧トポロジ搭載
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 12V 入力、2A 出力、1 ピース LED、降圧トポロジ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LP8868-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65 の広い入力電圧範囲に対応した非同期マルチトポロジソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

LP8868-Q1 ファミリは、アナログ調光法、PWM 調光法、ハイブリッドおよびフレキシブル調光法の 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

LP8868-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
LP8868-Q1 VSON (14) 4.5 mm × 3mm
HVSSOP (12) 4 mm × 4.9mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
LP8868U-Q1 LP8868V-Q1 LP8868W-Q1 LP8868X-Q1 LP8868Y-Q1 LP8868Z-Q1 昇圧 LED ドライバ アプリケーションの標準回路図昇圧 LED ドライバ アプリケーションの標準回路図
LP8868U-Q1 LP8868V-Q1 LP8868W-Q1 LP8868X-Q1 LP8868Y-Q1 LP8868Z-Q1 効率と入力電圧との関係効率と入力電圧との関係