JAJSQQ8B July 2023 – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
この設計例では、次の表に記載されているパラメータを使用します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 9V ~ 16V |
| LED ストリング | 8 LED |
| 出力電圧 | 24V |
| スイッチング周波数 | 400kHz |
| 最大 LED 電流 | 1A |
| インダクタ電流リップル | 最大インダクタ電流の 40% |
| 調光タイプ | PWM 調光と ADIM 調光 |