JAJSQQ8B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
        1. 7.3.1.1 スイッチング周波数の設定
        2. 7.3.1.2 スペクトラム拡散
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
        3. 7.3.4.3 ハイブリッド調光
        4. 7.3.4.4 フレキシブル調光
      5. 7.3.5 低電圧誤動作防止
      6. 7.3.6 フォルト保護
      7. 7.3.7 サーマル フォールドバック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、8 ピース LED、昇圧トポロジ搭載
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、5 ピース LED、昇降圧トポロジ搭載
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 12V 入力、2A 出力、1 ピース LED、降圧トポロジ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

LED の電流設定

LED の出力電流は、CSP ピンと CSN ピンの間の外付け抵抗 Rsense によって制御されます。ターゲット電流の Rsense 値は、式 1 の式を使用して計算します。IFD 機能を実現し、低デューティサイクルでの出力電流の精度を向上させるには、昇圧および昇降圧トポロジでは、センス抵抗と並列に接続したコンデンサが必要であることに注意してください。降圧トポロジの場合、センス抵抗と並列に接続するコンデンサはオプションです。ノイズ注入を防止して堅牢性を向上させるため、CSN ピンに 100Ω の抵抗を使用することを推奨します。

式 1. RSENSE=VREFILED_FS

ここで、

  • VREF = 200 mV
  • RSENSE は電流設定抵抗 (mΩ)
  • ILED は出力電流 (mA)

たとえば、Rsense が 100mΩ に設定されている場合、ILED は 2A と計算されます。