JAJSQQ8B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
        1. 7.3.1.1 スイッチング周波数の設定
        2. 7.3.1.2 スペクトラム拡散
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
        3. 7.3.4.3 ハイブリッド調光
        4. 7.3.4.4 フレキシブル調光
      5. 7.3.5 低電圧誤動作防止
      6. 7.3.6 フォルト保護
      7. 7.3.7 サーマル フォールドバック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、8 ピース LED、昇圧トポロジ搭載
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、5 ピース LED、昇降圧トポロジ搭載
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 12V 入力、2A 出力、1 ピース LED、降圧トポロジ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
センス抵抗の選択

最大 LED 電流は 100% PWM デューティ時に 1A で、対応する VREF は 200mV です。式 33 を使用することにより、センス抵抗は 200mΩ と計算されます。センス抵抗の消費電力は 200mW であり、選択には抵抗の定格電力の十分なマージンが必要であることに注意してください。

式 22. RSENSE=VREFILED_FS

昇降圧トポロジでは、IFD 制御を実現するために CSENSE が必要です。式 23 を使用すると、CSENSE には 10µF、50V X7R のセラミックコンデンサが選択され、センスフィードバックの ac 振幅は 200mV 未満まで抑制されます。ノイズ注入を防止して堅牢性を向上させるために、CSN ピンに 100Ω の抵抗を用いることを推奨します。

式 23. CSENSE=0.25×IL(max)200mV×fSW