JAJSQQ8B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
        1. 7.3.1.1 スイッチング周波数の設定
        2. 7.3.1.2 スペクトラム拡散
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
        3. 7.3.4.3 ハイブリッド調光
        4. 7.3.4.4 フレキシブル調光
      5. 7.3.5 低電圧誤動作防止
      6. 7.3.6 フォルト保護
      7. 7.3.7 サーマル フォールドバック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、8 ピース LED、昇圧トポロジ搭載
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 12V 入力、1A 出力、5 ピース LED、昇降圧トポロジ搭載
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 12V 入力、2A 出力、1 ピース LED、降圧トポロジ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
入力コンデンサの選択

入力電源から引き出されるサージ電流と、デバイスから流入するスイッチング・ノイズを低減するために、入力コンデンサが必要です。エネルギー蓄積のために電解コンデンサを推奨します。X5R または X7R 誘電体を持つセラミックコンデンサは、ESR が低く、温度係数が小さいため、強く推奨されます。ほとんどのアプリケーションでは、高周波フィルタリングを行うために、10µF のコンデンサと、VIN から PGND/AGND の間に 0.1µF のコンデンサを配置することを推奨します。電圧定格は、最大入力電圧を上回っていることを確認してください。式 28 を使用して入力リップル電圧を計算します。ここで、ESRCIN は入力コンデンサの ESR、KDR は印加された DC 電圧におけるセラミック容量のディレーティング係数です。

式 28. VIN(ripple)=IL(max)×(VOUTKDR×CIN×fSW×VIN(max)+ESRCIN)

この設計では、33µF、100V の電解コンデンサ、22µF、100V の X7R セラミックコンデンサ 2 個、0.1µF、100V の X7R セラミックコンデンサが選択され、入力リップル電圧は約 113mV になっています。