JAJSQY8A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
フライバック トポロジでは、FET のドレインに印加可能な最大電圧が、式 55に従って計算されます。
アプリケーションには、少なくとも 60V 定格の FET が必要です。実際には、過渡的なスパイクとリンギングに対応できるように、より電圧定格の高い FET を選択する必要があります。さらに、FET の電流定格は、トランスの設計で計算した 1 次側電流よりも高くする必要があります。選択した GaN デバイスは、電圧定格が 200Vで、電流定格は22Aです。