JAJSQY8A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
2 次側でダイオードが発生する最大電圧ストレスは、式 57を使用して計算できます。
最大予想電圧は 23V ですが、トランジェント電圧スパイクを考慮して余裕を持たせるために、より高い定格を選択する必要があります。出力ダイオードに RC スナバが必要な場合があり、これは電源ダイオードのターンオフ時におけるリンギングの範囲と大きさによって異なります。ダイオードの定格電流は、コンバータの最大負荷電流を処理できる十分な容量である必要があります。ダイオードは、最大動作条件を大幅に上回る余裕を持たせるために、80V および 15A の定格で選定されました。