JAJSQY8A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
図 8-5に、TPS7H5021 デバイスを使用した絶縁型フォワード コンバータの概略回路図を示します。このフォワード コンバータの実装では、ISOS510 と TL1431-SP のようなシャント電圧リファレンスを使用し、コンバータの絶縁型フィードバックを提供します。ISOS510 はトランジスタ出力を備えた電流駆動型アナログ アイソレータであり、宇宙グレードのコンバータ設計においてフィードバック絶縁を提供するための、放射線耐性を持つフォトカプラの代替デバイスです。このデバイスは、入力と出力の間に SiO2 絶縁バリアを提供し、温度、寿命、放射線にわたって安定した電流伝達率 (CTR) を提供します。付加的な詳細については、ISOS510 データシートを参照してください。
出力の分圧器を使用して、シャント レギュレータの基準電圧入力を供給します。この入力は内部シャント リファレンスと比較され、コンバータの出力電圧に基づいてシャント リファレンスが要求する電流が変化し、リファレンス出力が制御されます。シャント リファレンス電流は、ISOS510 の入力の順方向電流を設定します。ISOS510 の出力電流はこの入力電流に比例し、受動部品と組み合わせてコントローラの VSENSE ピンにフィードバックを提供します。ISOS510 は必要電流が少ないため、ユーザーが仕様に記載されている VLDO 出力電流要件を順守する限り、TPS7H502x コントローラの VLDO 出力で出力トランジスタを駆動できます。