JAJSQZ5C June   2024  – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 デバイスのオプション表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 スイッチング特性
    7. 7.7 品質適合検査
    8. 7.8 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧
      2. 8.3.2  リニアレギュレータ動作
      3. 8.3.3  ブートストラップ動作
        1. 8.3.3.1 ブートストラップ充電
        2. 8.3.3.2 ブートストラップ コンデンサ
        3. 8.3.3.3 ブートストラップ ダイオード
        4. 8.3.3.4 ブートストラップ抵抗
      4. 8.3.4  ハイサイドドライバスタートアップ
      5. 8.3.5  未入出力
      6. 8.3.6  デッド タイム
      7. 8.3.7  入力インターロック保護
      8. 8.3.8  低電圧誤動作防止とパワー グッド (PGOOD)
      9. 8.3.9  負の SW 電圧過渡
      10. 8.3.10 レベル シフタ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブートストラップおよびバイパスコンデンサ
        2. 9.2.2.2 ブートストラップダイオード
        3. 9.2.2.3 BP5x オーバーシュートとアンダーシュート
        4. 9.2.2.4 ゲート抵抗
        5. 9.2.2.5 デッド タイム抵抗
        6. 9.2.2.6 ゲート ドライバの損失
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ブートストラップ抵抗

ブートストラップ抵抗を使用して、(1) ゲートドライバの起動時のピーク電流を制限し、(2) ブート時のスルーレート (dv/dt) を制御します。ブートストラップダイオードを流れるピーク電流、および利用する場合は BST スイッチを流れるピーク電流は、初期充電期間中に過度に大きくなる可能性があります。さらに、ブート時の過剰なスルーレートにより、スタートアップ時に BP5H 電圧のわずかなオーバーシュートが発生する可能性があります。これらの問題を軽減するために、2 Ω 以上のブートストラップ抵抗を推奨します。

ブートストラップ抵抗によってピーク電流とスルーレートの問題が軽減されますが、この抵抗とブートストラップコンデンサの組み合わせによって時定数 τ が発生します。

式 6. τ=RBOOT×CBOOTD

ここで

  • RBOOT は、オーム単位のブートストラップ抵抗の値です
  • CBOOT は、ファラッド単位のブートストラップコンデンサの値です
  • D はスイッチングコンバータのデューティサイクルです。

ブートストラップコンデンサの充電とリフレッシュに必要な時間を時定数と照らし合わせてチェックする必要があります。最後に、初期充電期間中に大きな電力消費が発生する可能性があります。この充電期間中のエネルギーを処理できる抵抗を選定します。

式 7. E=12×CBOOT×VBOOT2

ここで

  • CBOOT は、ファラッド単位のブートストラップコンデンサの値です
  • VBOOT は、ブートストラップコンデンサの最終電圧です