JAJSQZ5C June   2024  – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 デバイスのオプション表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 スイッチング特性
    7. 7.7 品質適合検査
    8. 7.8 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧
      2. 8.3.2  リニアレギュレータ動作
      3. 8.3.3  ブートストラップ動作
        1. 8.3.3.1 ブートストラップ充電
        2. 8.3.3.2 ブートストラップ コンデンサ
        3. 8.3.3.3 ブートストラップ ダイオード
        4. 8.3.3.4 ブートストラップ抵抗
      4. 8.3.4  ハイサイドドライバスタートアップ
      5. 8.3.5  未入出力
      6. 8.3.6  デッド タイム
      7. 8.3.7  入力インターロック保護
      8. 8.3.8  低電圧誤動作防止とパワー グッド (PGOOD)
      9. 8.3.9  負の SW 電圧過渡
      10. 8.3.10 レベル シフタ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブートストラップおよびバイパスコンデンサ
        2. 9.2.2.2 ブートストラップダイオード
        3. 9.2.2.3 BP5x オーバーシュートとアンダーシュート
        4. 9.2.2.4 ゲート抵抗
        5. 9.2.2.5 デッド タイム抵抗
        6. 9.2.2.6 ゲート ドライバの損失
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ブートストラップ ダイオード

ブートストラップコンデンサを充電する方法にかかわらず、TPS7H60x5 では、ハーフブリッジ構成でコンバータ電力段に印加される入力電圧に耐える定格の外付けブートストラップダイオードが必要です。外部ブートストラップダイオードを選択する際は、注意が必要です。ブートストラップダイオードは、スタートアップ期間中に発生するピーク過渡電流を処理できる必要があります。ブートストラップ回路には、高速回復ダイオードを使用する必要があります。ユーザーは、選択したダイオードのI-V特性を調べ、意図した動作条件での順方向電圧が、BP5H レギュレータの低電圧ロックアウトがトリガされすぎないことを確認する必要があります。全体として、ユーザーは式 5の条件を満たす必要があります。

式 5. V I N - n × V F ≥ V B O O T _ U V L O
ここで
  • VIN はゲートドライバの入力電圧です
  • n は、直列に配置された外付けブートストラップダイオードの数です
  • VF はブートストラップ ダイオードの順方向電圧降下
  • VBOOT_UVLO は、BOOT の立ち下がり低電圧誤動作防止スレッショルド (標準値 6.65V)です