JAJSQZ5C June   2024  – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 デバイスのオプション表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 スイッチング特性
    7. 7.7 品質適合検査
    8. 7.8 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧
      2. 8.3.2  リニアレギュレータ動作
      3. 8.3.3  ブートストラップ動作
        1. 8.3.3.1 ブートストラップ充電
        2. 8.3.3.2 ブートストラップ コンデンサ
        3. 8.3.3.3 ブートストラップ ダイオード
        4. 8.3.3.4 ブートストラップ抵抗
      4. 8.3.4  ハイサイドドライバスタートアップ
      5. 8.3.5  未入出力
      6. 8.3.6  デッド タイム
      7. 8.3.7  入力インターロック保護
      8. 8.3.8  低電圧誤動作防止とパワー グッド (PGOOD)
      9. 8.3.9  負の SW 電圧過渡
      10. 8.3.10 レベル シフタ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブートストラップおよびバイパスコンデンサ
        2. 9.2.2.2 ブートストラップダイオード
        3. 9.2.2.3 BP5x オーバーシュートとアンダーシュート
        4. 9.2.2.4 ゲート抵抗
        5. 9.2.2.5 デッド タイム抵抗
        6. 9.2.2.6 ゲート ドライバの損失
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ゲート ドライバの損失

TPS7H6005 などのゲートドライブデバイスには、電力損失を形成するいくつかの異なる部品があります。静止電力損失 PQC は、式 21を使用して求めることができます。

式 21. PQC=VIN×IQLS+VBOOT×IQHS=12V×5mA+10V ×4mA=100mW

ここで

  • IQLS はローサイド静止電流 (この設計では PWM モード用に選択)
  • IQHS は 1 次側静止電流 (この設計では PWM モード用に選択))
  • VBOOT は、ASW を基準とした BOOT の電圧です

リーク電力損失 PBG は、式 22を使用して求めることができます。

式 22. PBG=VBG×IQBG×DMAX=110V ×20μA×0.35=0.77mW

ここで

  • VBG は BOOT と AGND の間の電圧です
  • IQBG は、BOOT から AGND へのリーク電流です

GaN FET ゲート電荷の充放電に起因して、ドライバ内で損失が発生することがあります。これらを決定するには、最初に PGATE を次のように計算します。

式 23. PGATE=VBP5x×QG×fSW=5V ×10.6nC×500kHz=26.5mW

この損失は実際には、ドライバ、ゲート抵抗、GaN FET が含まれるゲートドライバループ内の抵抗の間で分配されます。TPS7H6005 内でのターンオンとターンオフの両方について消費される電力は、次のように計算できます。

式 24. PDRV_ON_HS=12×RHOH×PGATERHOH+RGATE+RGFET(int)
式 25. PDRV_OFF_HS=12×RHOL×PGATERHOL+RGATE+RGFET(int)
式 26. PDRV_ON_LS=12×RLOH×PGATERLOH+RGATE+RGFET(int)
式 27. PDRV_OFF_LS=12×RLOL×PGATERLOL+RGATE+RGFET(int)

この例では、ハイサイド損失とローサイド損失は同じです。

式 28. PDRV_ON_HS=PDRV_ON_LS=12×RxOH×PGATERxOH+RGATE+RGFET(int)=12×1.3Ω×26.5mW1.3Ω+2Ω+0.4Ω=4.7mW
式 29. PDRV_OFF_HS=PDRV_OFF_LS=12×RxOL×PGATERxOL+RGATE+RGFET(int)=12×0.7Ω×26.5mW0.7Ω+2Ω+0.4Ω=3mW

最後に、ドライバ内の PGATE 損失は、次の式で計算できます。

式 30. PDRV_HS=PDRV_ON_HS+PDRV_OFF_HS=4.7mW+3mW=7.7mW
式 31. PDRV_LS=PDRV_ON_LS+PDRV_OFF_LS=4.7mW+0.8mW=7.7mW
式 32. PDRV=PDRV_HS+PDRV_LS=7.7mW+7.7mW=15.4mW

また、ドライバの動作電流に関連する消費電力の要素も存在します。これは、無負荷時および周波数に依存します。これらは、仕様セクションの動作電流パラメータを使用して概算できます。

式 33. POP_PWM=VIN×IOP_PWM_LS+VBOOT×IOP_PWM_HS=12V×6mA+10V×5mA=122mW

ここで

  • IOP_PWM_LS は 2 次側動作電流 (500kHz の PWM モード用に選択)
  • IOP_PWM_HS は 1 次側動作電流 (500kHz PWM モード用に選択)