JAJSUE7 July   2025 TPS2HC08-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度電流センス
      2. 8.3.2 過電流保護
        1. 8.3.2.1 サーマル シャットダウン
          1. 8.3.2.1.1 相対サーマル・シャットダウン
          2. 8.3.2.1.2 絶対サーマル・シャットダウン
        2. 8.3.2.2 調整可能な電流制限
          1. 8.3.2.2.1 サーマル レギュレーションによる電流制限
          2. 8.3.2.2.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限
          3. 8.3.2.2.3 電流制限フォールドバック
      3. 8.3.3 サーマル・シャットダウンからの再試行
      4. 8.3.4 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      5. 8.3.5 フォルト検出および通知
        1. 8.3.5.1 診断イネーブル機能
        2. 8.3.5.2 電流センス回路図
        3. 8.3.5.3 FAULT通知
        4. 8.3.5.4 フォルト表
      6. 8.3.6 全診断機能
        1. 8.3.6.1 オープン負荷の検出
          1. 8.3.6.1.1 チャネル オン
          2. 8.3.6.1.2 チャネル オフ
        2. 8.3.6.2 バッテリへの短絡の検出
        3. 8.3.6.3 逆極性およびバッテリ保護
      7. 8.3.7 全保護機能
        1. 8.3.7.1 UVLO 保護
        2. 8.3.7.2 GND 喪失保護
        3. 8.3.7.3 電源喪失保護
        4. 8.3.7.4 逆電流保護
        5. 8.3.7.5 MCU I/O の保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 アプリケーションの制限
        1. 9.1.1.1 短絡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 9.4.2.2 GND ネットワークあり
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報

説明

TPS2HC08-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した dual-channel のスマート ハイサイド スイッチであり、12V の車載用バッテリ システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (9.4mΩ) ので、両方のチャネルがイネーブルのとき最大 7.5A DC、1 つのチャネルのみがイネーブルのとき最大 10A DC の広い範囲の出力負荷電流を駆動し、デバイスの消費電力が最小限に抑えられます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。TPS2HC08-Q1 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。調整可能な電流制限は、ILIM ピンの外付け抵抗を使用して (7.5A から 30Aに) 調整できます。デバイスは、電流制限設定を、サーマル レギュレーションあり/なしで提供します。サーマル レギュレーションされた電流制限は、スタートアップ時に大容量のコンデンサを充電する際に役立ちます。サーマル レギュレーションなしの電流制限設定は、モーターのストール電流や電球負荷などの負荷に使えます。

本デバイスは、過負荷およびオープン負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。TPS2HC08-Q1 は、11 ピン、0.55mm ピンピッチの 2.2mm × 3.6mm QFN リード付きパッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
TPS2HC08-Q1 VAH (QFN11) 2.2mm × 3.6mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TPS2HC08-Q1 代表的なアプリケーション回路図代表的なアプリケーション回路図