JAJSUE7 July   2025 TPS2HC08-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度電流センス
      2. 8.3.2 過電流保護
        1. 8.3.2.1 サーマル シャットダウン
          1. 8.3.2.1.1 相対サーマル・シャットダウン
          2. 8.3.2.1.2 絶対サーマル・シャットダウン
        2. 8.3.2.2 調整可能な電流制限
          1. 8.3.2.2.1 サーマル レギュレーションによる電流制限
          2. 8.3.2.2.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限
          3. 8.3.2.2.3 電流制限フォールドバック
      3. 8.3.3 サーマル・シャットダウンからの再試行
      4. 8.3.4 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      5. 8.3.5 フォルト検出および通知
        1. 8.3.5.1 診断イネーブル機能
        2. 8.3.5.2 電流センス回路図
        3. 8.3.5.3 FAULT通知
        4. 8.3.5.4 フォルト表
      6. 8.3.6 全診断機能
        1. 8.3.6.1 オープン負荷の検出
          1. 8.3.6.1.1 チャネル オン
          2. 8.3.6.1.2 チャネル オフ
        2. 8.3.6.2 バッテリへの短絡の検出
        3. 8.3.6.3 逆極性およびバッテリ保護
      7. 8.3.7 全保護機能
        1. 8.3.7.1 UVLO 保護
        2. 8.3.7.2 GND 喪失保護
        3. 8.3.7.3 電源喪失保護
        4. 8.3.7.4 逆電流保護
        5. 8.3.7.5 MCU I/O の保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 アプリケーションの制限
        1. 9.1.1.1 短絡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 9.4.2.2 GND ネットワークあり
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報

逆電流保護

方法 1:ブロックダイオードをVBBに接続。逆極性時にデバイスと負荷の両方が保護されます。ブロッキングダイオードは、バッテリの逆接続条件では電流を流しません。

TPS2HC08-Q1 ブロック ダイオードによる逆電流保護図 8-18 ブロック ダイオードによる逆電流保護

方法 2(GNDネットワーク保護):この接続では、ハイサイドのデバイスだけを保護します。負荷の逆電流は、負荷のインピーダンスによって制限されます。逆極性が生じた場合、パワー FET を流れる連続逆電流による熱が絶対最大接合部温度を超えないようにしてください。これは、RON(REV)値とRθ JA仕様を使用して計算できます。バッテリの逆接続条件では、電力損失を抑えるために FET をオンにしてください。この動作は、正電圧が印加されているENからシステムグランドまでの経路を通じて実現できます。デバイスの GND と基板のGNDとの間に使用する接続の種類に関わらず、GND 電圧のシフトが発生する場合は、通常動作を維持するために以下のような適切な接続を確認してください。

  • デバイスの GND に電流制限プログラマブル抵抗を接続します。
TPS2HC08-Q1 GND ネットワークによるリバースプロテクション図 8-19 GND ネットワークによるリバースプロテクション
  • 推奨事項 - 抵抗とダイオードの並列接続誘導性負荷がスイッチオフになると、負のピーク スパイクが発生する場合があり、HSDまたはダイオードの破損につながるおそれがあります。そのため、TIでは、誘導性負荷の駆動時には抵抗とダイオードを並列に使用することを推奨しています。1kΩ 抵抗とIF > 100mA のダイオードを選んで並列に使用することを推奨します。複数のハイサイド スイッチを使用する場合は、デバイス間で抵抗とダイオードを共有できます。

    複数のハイサイド パワー スイッチを使用する場合は、デバイス間で抵抗を共有できます。

  • グランド抵抗:バッテリの逆接続または負のISOパルスに対しては、抵抗値が大きいほど、電流制限効果が上がります。
    式 6. TPS2HC08-Q1

    ここで、

    • –VCCは最大逆バッテリ電圧(通常-16V)です。
    • –IGNDは、グランド ピンが耐えることのできる最大逆電流であり、絶対最大定格で利用できます。
  • グランド・ダイオード:逆電圧をブロックするためにダイオードが必要ですが、これはグランド シフト (約600mV) にもつながります。なお、ISO 7637 pulse 1 テストでは、ダイオードがバイアスされないように、ダイオードを約 200V の逆電圧にする必要があります。