JAJSUE7 July   2025 TPS2HC08-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度電流センス
      2. 8.3.2 過電流保護
        1. 8.3.2.1 サーマル シャットダウン
          1. 8.3.2.1.1 相対サーマル・シャットダウン
          2. 8.3.2.1.2 絶対サーマル・シャットダウン
        2. 8.3.2.2 調整可能な電流制限
          1. 8.3.2.2.1 サーマル レギュレーションによる電流制限
          2. 8.3.2.2.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限
          3. 8.3.2.2.3 電流制限フォールドバック
      3. 8.3.3 サーマル・シャットダウンからの再試行
      4. 8.3.4 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      5. 8.3.5 フォルト検出および通知
        1. 8.3.5.1 診断イネーブル機能
        2. 8.3.5.2 電流センス回路図
        3. 8.3.5.3 FAULT通知
        4. 8.3.5.4 フォルト表
      6. 8.3.6 全診断機能
        1. 8.3.6.1 オープン負荷の検出
          1. 8.3.6.1.1 チャネル オン
          2. 8.3.6.1.2 チャネル オフ
        2. 8.3.6.2 バッテリへの短絡の検出
        3. 8.3.6.3 逆極性およびバッテリ保護
      7. 8.3.7 全保護機能
        1. 8.3.7.1 UVLO 保護
        2. 8.3.7.2 GND 喪失保護
        3. 8.3.7.3 電源喪失保護
        4. 8.3.7.4 逆電流保護
        5. 8.3.7.5 MCU I/O の保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 アプリケーションの制限
        1. 9.1.1.1 短絡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 9.4.2.2 GND ネットワークあり
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報

逆極性およびバッテリ保護

逆極性 (一般に逆バッテリと呼ばれます)は、デバイスのグランドがバッテリ電位になる VGND = VBAT で、電源ピンがグランドに接続される VBB = 0V のときに発生します。この場合、ENピンにグランド プレーンへのパスがあれば、FET はオンになり、メイン チャネルを通じて消費電力を低減させ、ボディダイオードを通じて流れる電流を防ぎます。逆バッテリイベントが発生したとき、デバイスを保護するために、抵抗 / ダイオードのグランドネットワークを設ける必要があることに注意してください(電源に集中型のブロッキング ダイオードが存在しない場合)。

TPS2HC08-Q1 逆バッテリ回路図 8-14 逆バッテリ回路

外部保護回路の詳細については、逆電流保護 を参照してください。詳細については、のフォルト真理値表を参照してください。