JAJSUE7 July   2025 TPS2HC08-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度電流センス
      2. 8.3.2 過電流保護
        1. 8.3.2.1 サーマル シャットダウン
          1. 8.3.2.1.1 相対サーマル・シャットダウン
          2. 8.3.2.1.2 絶対サーマル・シャットダウン
        2. 8.3.2.2 調整可能な電流制限
          1. 8.3.2.2.1 サーマル レギュレーションによる電流制限
          2. 8.3.2.2.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限
          3. 8.3.2.2.3 電流制限フォールドバック
      3. 8.3.3 サーマル・シャットダウンからの再試行
      4. 8.3.4 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      5. 8.3.5 フォルト検出および通知
        1. 8.3.5.1 診断イネーブル機能
        2. 8.3.5.2 電流センス回路図
        3. 8.3.5.3 FAULT通知
        4. 8.3.5.4 フォルト表
      6. 8.3.6 全診断機能
        1. 8.3.6.1 オープン負荷の検出
          1. 8.3.6.1.1 チャネル オン
          2. 8.3.6.1.2 チャネル オフ
        2. 8.3.6.2 バッテリへの短絡の検出
        3. 8.3.6.3 逆極性およびバッテリ保護
      7. 8.3.7 全保護機能
        1. 8.3.7.1 UVLO 保護
        2. 8.3.7.2 GND 喪失保護
        3. 8.3.7.3 電源喪失保護
        4. 8.3.7.4 逆電流保護
        5. 8.3.7.5 MCU I/O の保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 アプリケーションの制限
        1. 9.1.1.1 短絡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 9.4.2.2 GND ネットワークあり
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報

レイアウトのガイドライン

良好な放熱性能を得るため、VBB パッドは大きな銅流し込みに接続します。PCB 上面では、以下のレイアウト例に示すように、流し込みがパッケージ寸法を超えて広がることがあります。これに加えて、一つ以上の内部 PCB 層や最下層に VBB プレーンを配置することを推奨します。ビアを使用して、これらのプレーンを上側の VBB 流し込みに接続する必要があります。VOUT1とVOUT2のパッドを基板上の大きな銅流し込みに接続すると、熱が内部の銅ピラーを経由して基板上の大きな銅流し込みに伝達されるため、放熱性能の向上にも役立ちます。

TIは、マイクロコントローラに接続するIO信号がビアを経由して、次に内部のPCB層を通過することを推奨します。

設計に使用されている場合には、CIC コンデンサは、デバイスの VBB ピンおよび GND ピンにできるだけ近づけて配置してください。逆バッテリ保護のためにグランド・ネットワークを使用する場合は、CIC コンデンサを VBB ネットから IC_GND ネットに接続する必要があります。最適な性能を実現するため、CVBB コンデンサは VBB ピンの近くに配置し、システム グランドに接続する必要があります。

RLIM 部品は、デバイスの ILIM ピンと GND ピンの近くに配置する必要があります。逆バッテリー保護にグランド ネットワークを使用する場合、最適な電流制限性能を得るために、RLIM を ILIM ピンから IC_GND ネットに接続する必要があります。