JAJSUN1C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  可変出力電圧 (フィードバック回路)
      2. 8.3.2  イネーブル
      3. 8.3.3  ドロップアウト電圧 VDO
      4. 8.3.4  出力電圧精度
      5. 8.3.5  出力ノイズ
      6. 8.3.6  電源電圧変動除去比 (PSRR)
      7. 8.3.7  ソフト スタート
      8. 8.3.8  パワー グッド (PG)
      9. 8.3.9  安定性
        1. 8.3.9.1 安定性
        2. 8.3.9.2 STABピン
      10. 8.3.10 電流制限をプログラム可能
      11. 8.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 イネーブル / ディスエーブル
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧構成
        2. 9.2.2.2 出力電圧精度
        3. 9.2.2.3 イネーブル スレッショルド
        4. 9.2.2.4 ソフトスタート コンデンサ
        5. 9.2.2.5 プログラム可能な電流制限抵抗
        6. 9.2.2.6 熱制限を超える過電流イベントの特性評価
        7. 9.2.2.7 パワー グッド プルアップ抵抗
        8. 9.2.2.8 コンデンサ
          1. 9.2.2.8.1 ハイブリッド出力コンデンサ ネットワーク
        9. 9.2.2.9 周波数補償
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP HFT パッケージ 22 ピン CFP 上面図図 5-1 HFT パッケージ 22 ピン CFP 上面図
TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP PWP パッケージ 24 ピン HTSSOP 上面図図 5-2 PWP パッケージ 24 ピン HTSSOP 上面図
表 5-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 HFT (22)番号 PWP (24) 番号
EN 1 2 I イネーブル。この端子をロジック High にするとデバイスが有効になり、ロジック Low にするとデバイスが無効になります。イネーブル機能が不要な場合は、このピンを抵抗分圧回路を使用して IN に接続します。セクション 8.3.2を参照してください。このピンをフローティングにしないでください。
IN 2、3、4、5、6、7 3、4、5、6、7、8 I 入力電力。このピンの近くに、10μF 程度の入力コンデンサを配置することが推奨されています。
SS 8 9 I/O ソフト スタート。過大な突入電流を防止するために、少なくとも 1nF のコンデンサが必要です。
GND 9、13、14 10、14、15 — グランド
CL 10 11 I プログラム可能な電流制限。GND に接続された抵抗によって、過電流制限の動作スレッショルドが設定されます。CL 端子から GND に対して使用できる抵抗の範囲は 41.2kΩ から 442kΩ です。
STAB 11 12 I/O 安定性ピン。これは、内部 OTA (オペレーショナル トランスコンダクタンス) 誤差アンプからの出力で、制御ループの測定または最適化に役立ちます。標準的な補償ネットワークを STAB に適用できますが (セクション 8.3.9.1を参照) 、22μF から 220μF への出力容量では、一般に高い安定性マージンが得られます。
FB 12 13 I 出力電圧は、分圧回路を介して帰還されます。セクション 8.3.1 を参照してください。
NC — 1、24 — 接続なし。このピンは内部接続されていません。電荷の蓄積を防ぐため、これらのピンを GND に接続することを推奨しますが、これらのピンはオープンのままにすることも、GND と VIN の範囲の任意の電圧に接続することもできます。
VLDO 15 16 O 内部リニア レギュレータの出力には、グランドに 470nF のコンデンサを接続する必要があります。
OUT 16、17、18、19、20、21 17、18、19、20、21、22 O 出力電源ピン。レギュレートトされた出力電圧です。47µF のタンタルまたはタンタル ポリマ コンデンサを 1 個使用することが推奨されています。22µF~220µF の容量値は、追加補償なしで一般的に対応可能です。より広い範囲の容量には、STAB ピンを使用することで対応できます。追加情報については、セクション 9.2.2.8を参照してください。
PG 22 23 I/O パワー グッド インジケータ。これはオープン ドレイン ピンです。VOUT に接続する場合は、プルアップ抵抗または分圧抵抗を使用して、ピン電圧が 7V を超えないようにし、目的のロジック レベルを得るようにします。PG ピンを使用しない場合は、グランドにプルダウンすることが推奨されています。必要に応じて、PG ピンをオープンのままにしておくこともできます。出力が設定出力電圧の 95% (標準値) に達すると、PG ピンがアサートされます。
サーマル パッド — — — 内部グランド。効果的な放熱のため、この金属サーマル パッドは大きなグランド プレーンに接続することを推奨します。
金属製ふた ふた 該当なし — このふたは、シール リングを介してサーマル パッドと GND に内部接続されています。