JAJSUN1C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  可変出力電圧 (フィードバック回路)
      2. 8.3.2  イネーブル
      3. 8.3.3  ドロップアウト電圧 VDO
      4. 8.3.4  出力電圧精度
      5. 8.3.5  出力ノイズ
      6. 8.3.6  電源電圧変動除去比 (PSRR)
      7. 8.3.7  ソフト スタート
      8. 8.3.8  パワー グッド (PG)
      9. 8.3.9  安定性
        1. 8.3.9.1 安定性
        2. 8.3.9.2 STABピン
      10. 8.3.10 電流制限をプログラム可能
      11. 8.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 イネーブル / ディスエーブル
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧構成
        2. 9.2.2.2 出力電圧精度
        3. 9.2.2.3 イネーブル スレッショルド
        4. 9.2.2.4 ソフトスタート コンデンサ
        5. 9.2.2.5 プログラム可能な電流制限抵抗
        6. 9.2.2.6 熱制限を超える過電流イベントの特性評価
        7. 9.2.2.7 パワー グッド プルアップ抵抗
        8. 9.2.2.8 コンデンサ
          1. 9.2.2.8.1 ハイブリッド出力コンデンサ ネットワーク
        9. 9.2.2.9 周波数補償
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱制限を超える過電流イベントの特性評価

高出力の過電流イベントは、その継続時間、発生時の入力電圧と出力電圧、およびそのときに流れる電流によって特徴づけられます。このような大電力の過電流状況では、パス素子の消費電力が公称動作条件よりもはるかに大きくなります。特定の過電流条件に応じて、デバイスはサーマル シャットダウンに達するまで発熱します。ただし、特定の過電流イベントによっては、デバイスの発熱がサーマル シャットダウン回路が応答する場合よりも速くなることがあります。

表 8-1は、目的の電流制限設定に対応する抵抗値と、指定された設定でのプログラム可能な電流制限の予測精度を規定します。

過電流状態の大きさは、VIN-VOUT 差動およびパルス幅の関数として強化されます (DC として評価される故障については、1s のパルスを使用できます)。入力と出力の電圧差、故障パルス幅、プログラマブルな電流制限設定を組み合わせることで、図 9-2に示すように、推奨されるプログラム可能な電流制限保護領域が導かれます。この領域は、実験室の周囲条件 (TA = 25°C) の下で TPS7H1121 (セラミックおよびプラスチック パッケージ) の検証ハードウェアを使用して特性が規定されています。PCB のサーマルパッドの実効熱抵抗は、RTH (PCB) = 5°C/W と計算されます。この計算では、サーマル ビアの直径、間隔、基板層を考慮しています。デバイスが機能しなくなるまで、10ms、100ms、1s のパルス幅に印加された故障が適用されます。その後、曲線を決定するまで、後続のユニットでは、印加電圧とプログラムされた電流がより低く調整されます。

セラミック HFT パッケージの場合、20% の精度での最大電流制限は 3.6A で、絶対最大定格である 3.9A を下回っているため、3A が推奨されるプログラム可能な最大電流制限設定値です。

PWP24 (プラスチック) パッケージでは、プログラマブル最大電流制限の推奨設定値は 3.15A です。24% の精度で最大電流制限は 3.9A となり、絶対最大定格の 3.9A を満たしています。

ここに示す曲線は、想定される周囲温度、パッケージの熱抵抗、PCB の熱抵抗、および印加される短絡の性質に大きく依存します。以下の曲線は、使用された検証ハードウェアにのみ適用できます。

TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP プログラマブル電流制限保護領域図 9-2 プログラマブル電流制限保護領域