JAJSUN1C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  可変出力電圧 (フィードバック回路)
      2. 8.3.2  イネーブル
      3. 8.3.3  ドロップアウト電圧 VDO
      4. 8.3.4  出力電圧精度
      5. 8.3.5  出力ノイズ
      6. 8.3.6  電源電圧変動除去比 (PSRR)
      7. 8.3.7  ソフト スタート
      8. 8.3.8  パワー グッド (PG)
      9. 8.3.9  安定性
        1. 8.3.9.1 安定性
        2. 8.3.9.2 STABピン
      10. 8.3.10 電流制限をプログラム可能
      11. 8.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 イネーブル / ディスエーブル
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧構成
        2. 9.2.2.2 出力電圧精度
        3. 9.2.2.3 イネーブル スレッショルド
        4. 9.2.2.4 ソフトスタート コンデンサ
        5. 9.2.2.5 プログラム可能な電流制限抵抗
        6. 9.2.2.6 熱制限を超える過電流イベントの特性評価
        7. 9.2.2.7 パワー グッド プルアップ抵抗
        8. 9.2.2.8 コンデンサ
          1. 9.2.2.8.1 ハイブリッド出力コンデンサ ネットワーク
        9. 9.2.2.9 周波数補償
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

安定性

宇宙用デバイスにおける従来の安定性マージン (ゲイン マージン ≥ 6dB、位相マージン ≥ 50º など) は、産業機器や民生用電子機器に比べて、より厳しいことが多くあります。TPS7H1121 は、付属の STAB ピンを外部補償に使用しなくても、6dB のゲイン マージンと 50º の位相マージンを維持しながら、22μF~220μF の範囲 (一般的な値) にある宇宙用出力コンデンサに対応できるよう設計されています。

TPS7H1121 の高い固有安定性に加えて、STAB ピンを使用することで、エラー アンプ出力に直接接続された外部 RC 補償ネットワークを挿入することができます。図 8-2に示すこのアーキテクチャは、パス素子のバッファの前に外部補償ネットワークを直接挿入する方法を示しています。これにより、挿入された RC 補償回路の効果が最大限に発揮されます。

このように高い有効性を持つ外部補償ネットワークにより、TPS7H1121 のエンドユーザーは詳細な安定性解析を実施し、適用する出力負荷に対する安定性マージンを拡大することができます。さらに、最小 6.8μF の出力コンデンサを柔軟に使用できると同時に、低 ESR のコンデンサを柔軟に管理できます。

TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP 補償の概略回路図図 8-2 補償の概略回路図