JAJSVG1A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
IRQZ はオープン ドレイン出力であり、マスクされていないフォルト条件時に Low でアサートされるため、IOVDD に抵抗でプルアップする必要があります。デバイスには内部プルアップ抵抗 (18kΩ) が搭載されており、IRQZ_PU レジスタ ビットを設定することで評価できます。
ラッチされた割り込みは、INT_CLR_LTCH ビットを high にセットすることでクリアできます。これはセルフ クリア ビットで、割り込みがクリアされると自動的に low に更新されます。割り込みは、SDZ ピンを Low にプルダウンしてハードウェア シャットダウンを行うか、SW_RESET ビットを使用したソフトウェア リセットによってもクリアできます。
| IRQZ_PIN_CFG[1:0] | 構成 |
|---|---|
| 00 | 予約済み |
| 01 (デフォルト) | マスクされていないラッチ割り込みで生成される割り込み |
| 10 | 予約済み |
| 11 | マスクされていないラッチ割り込みが発生した場合、2 〜 4ms の間隔で 4ms ごとに割り込みが生成されます |
| RETRY_WAIT_TIME | 構成 |
|---|---|
| 0 (デフォルト) | 1.5 ごとに再試行します |
| 1 | 100ms ごとに再試行します |