JAJSVG1A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VBAT = 3.6V、PVDD = 12V、VDD = 1.8V、IOVDD = 1.8V、RL = 8Ω + 33μH、LBOOST = 1μH、Fin = 1kHz、Fs = 48kHz、Gain = 21dBV、BST_ILIM = 5.1A、SDZ=1、ノイズ ゲート モードがディスエーブル、代表的なアプリケーション使用例に基づき EVM 上で測定 (セクション 8.2)。特記のない限り、22Hz ~ 20kHz の重み付け帯域幅で Audio Precision を用いてフィルタなしで測定しています。