表 8-1 および 表 8-2 には、ISO72x-Q1 ファミリのデバイスの動作モードが一覧表示されています。
表 8-1 ISO721-Q1 の機能表| VCC1 | VCC2 | 入力 (IN) | 出力 (OUT) |
|---|
| PU | PU | H | H |
| L | L |
| オープン | H |
| PD | PU | X | H |
| X | PD | X | 不定 |
表 8-2 ISO722-Q1 の機能表| VCC1 | VCC2 | 入力 (IN) | 出力イネーブル (EN) | 出力 (OUT) |
|---|
| PU | PU | H | L またはオープン | H |
| L | L またはオープン | L |
| X | H | Z |
| オープン | L またはオープン | H |
| PD | PU | X | L またはオープン | H |
| PD | PU | X | H | Z |
| X | PD | X | X | 不定 |