JAJSVN2F July   2008  – September 2025 ISO721-Q1 , ISO722-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  推奨動作条件
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  電力定格
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性:5V 動作時の VCC1 と VCC2
    9. 6.9  電気的特性:3.3V 動作時の VCC1 と VCC2
    10. 6.10 電気的特性:3.3V 動作時の VCC1、5V 動作時の VCC2
    11. 6.11 電気的特性:5V 動作時の VCC1、3.3V 動作時の VCC2
    12. 6.12 スイッチング特性:5V 動作時の VCC1 と VCC2
    13. 6.13 スイッチング特性:3.3V 動作時の VCC1 と VCC2
    14. 6.14 スイッチング特性:3.3V 動作時の VCC1、5V 動作時の VCC2
    15. 6.15 スイッチング特性:5V 動作時の VCC1、3.3V 動作時の VCC2
    16. 6.16 代表的特性
    17. 6.17 絶縁特性曲線
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

ISO721-Q1 ISO722-Q1 RMS 消費電流と信号速度の関係図 6-1 RMS 消費電流と信号速度の関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 伝搬遅延と自由気流温度との関係図 6-3 伝搬遅延と自由気流温度との関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 入力スレッショルド電圧と自由通気温度との関係図 6-5 入力スレッショルド電圧と自由通気温度との関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 High レベル出力電流と High レベル出力電圧との関係図 6-7 High レベル出力電流と High レベル出力電圧との関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 RMS 消費電流と信号速度の関係図 6-2 RMS 消費電流と信号速度の関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 伝搬遅延と自由気流温度との関係図 6-4 伝搬遅延と自由気流温度との関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 VCC1 フェイルセーフ スレッショルド電圧と自由通気温度との関係図 6-6 VCC1 フェイルセーフ スレッショルド電圧と自由通気温度との関係
ISO721-Q1 ISO722-Q1 Low レベル出力電流と Low レベル出力電圧との関係図 6-8 Low レベル出力電流と Low レベル出力電圧との関係