JAJSVN2F July 2008 – September 2025 ISO721-Q1 , ISO722-Q1
PRODUCTION DATA
ISO72x-Q1 デバイスは、シングルエンドの TTL または CMOS ロジック スイッチング技術を使用しています。デバイスの電源電圧の範囲は、VCC1 と VCC2 の両方の電源で 3V~5.5V です。デジタル アイソレータを用いた設計では、シングルエンド構造であるため、デジタル アイソレータは特定のインターフェイス規格には準拠しておらず、シングルエンドの CMOS または TTL デジタル信号線を絶縁する目的のみに使用されます。アイソレータは、通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データ コントローラ (μC または UART) と、データ コンバータまたはライン トランシーバとの間に配置されます。